COAX® MICRO

La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del  punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti. La Bi03-2 è idonea per la manipolazione di oggetti non porosi e la Si02-2 è adatta per la manipolazione di materiali porosi o con superfici che presentano delle perdite.

Bi

Elevata affidabilità in caso di fluttuazioni della pressione di alimentazione. Raggiunge il massimo livello di vuoto con una pressione di alimentazione estremamente ridotta. La bassa pressione di alimentazione è un requisito di tutte le macchine del settore elettronico e dei semiconduttori.

Si

Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa Idonea alla manipolazione di oggetti porosi o con superficie irregolare Consigliata per applicazioni ad alta velocità

Ti

Garantisce alta portata ed è indicata per lavorare in ambienti con presenza di polvere grazie al design tollerante allo sporco.

Xi

Garantisce elevata portata a livelli di vuoto alto  Ideali per applicazioni con bassa pressione di alimentazione Alto vuoto raggiunto con bassi consumi di aria compressa