Cartucce di vuoto / integrazione

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari. Un sistema di vuoto che utilizza la tecnologia COAX® dispone di una portata d'aria tre volte superiore ad un circuito convenzionale, permettendo di incrementare la velocità con la massima affidabilità e riducendo il consumo energetico.

COAX® MICRO

La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del  punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti. La Bi03-2 è idonea per la manipolazione di ...

COAX® MINI

La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un’elevata portata iniziale. Le cartucce Pi offrono alta affidabilità in caso di bassa pressione di alimentazione o di sua fluttuazione e sono adatte per la manipolazione di oggetti non porosi. Le ...

COAX® MIDI

La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un’elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi. La cartuccia Pi è raccomandata nelle applicazioni non in perdita, o ...