Sistemi di presa con pompa per vuoto integrata
Le dimensioni delle pompe per vuoto ad eiettore multistadio si sono ridotte a tal punto da poter essere posizionate direttamente sulla ventosa, generando un vero e proprio punto di presa completo. In questo modo è possibile incrementare la velocità di risposta, riducendo al minimo il volume da evacuare ed il consumo di aria compressa.
Materiali innovativi per le ventose
Le caratteristiche del materiale che costituisce la ventosa sono fondamentali per il suo buon funzionamento. Siamo in grado di fornire ventose che, per quanto riguarda i requisiti principali, quali flessibilità, durata e resistenza chimica, non temono confronti. Inoltre, grazie all'inserimento di un filtro interno, il circuito del vuoto risulta essere protetto rispetto all'ingresso di corpi estranei, riducendo al minimo la richiesta di manutenzione.
Trasporto automatico di prodotti sfusi
Nelle industrie chimiche, alimentari e farmaceutiche è molto comune l'utilizzo di prodotti in polvere. I trasportatori in depressione rappresentano il modo migliore per soddisfare le richieste, imposte dalle principali Certificazioni Internazionali, di pulizia ed igiene.