Nelle applicazioni di manipolazione di sacchetti, come quelli delle patate, il trafilamento tra la ventosa e la confezione riduce notevolmente la presa e costituisce la causa principale nella caduta dei prodotti, specie nelle applicazioni ad elevata velocità.
Per prevenire la caduta, le ventose devono poter seguire perfettamente la configurazione del sacchetto. La sicurezza nella presa garantita da una speciale configurazione del labbro assicura la massima velocità senza fermi di produzione. Le ventose per sacchetti Piab dispongono di un soffietto lungo e stabile con un labbro estremamente flessibile che aderisce perfettamente allla superficie. Questa particolare configurazione riduce il trafilamento, compensando la forza necessaria al sollevamento di questi sacchetti flessibili senza danneggiare il prodotto. Il labbro estremamente soffice manitiene integra la qualità del prodotto, riducendo gli scarti di lavorazione. Tutte le ventose per sacchetti, sono dotate di un attacco ad elevata portata, condizione necessaria a garantire una elevato flusso iniziale evitando di raggrinzire eccessivamente il sacchetto.