Il C2100-64 è stato progettato per quelle applicazioni di trasporto poveri e materie prime dove lo spazio è particolarmente limitato. Pur avendo una altezza compessiva di soli 290 mm, la sua capacità di trasporto può raggiungere fino a 0,5 ton/h. Al fine di ridurre l'altezza complessiva del dispositivo, il serbatio di lavaggio del filtro in controcorrente è stato integrato sul fianco della macchina dove è posta anche la pompa. Con un ridotto consumo energetico, come sorgente di vuoto è stata impiegata la tecnologia COAX®. Il C2100-64 è approvato FDA e può essere fornito anche nella versione certificata ATEX.
Versatilità
Il design degli accessori e dei moduli che compongo i vacuum conveyor Piab, consentono di realizzare infinite soluzioni di trasporto che soddisfando i più svariati requisiti in termini di modalità di processo e condizioni ambientali. Ad esempio, il trasporto di polveri o granuli può avvenire da un sacco o da un contenitore aperto, da una stazione di alimenatazione o una tramoggia, da un big-bag ad un silo oppure direttamente da una linea di produzione. Ci sono diverse decine di centinaia di configurazioni standard ed un numero infinito di soluzioni speciali per soddisfare l'applicazione del cliente. Sia il punto di prelievo del prodotto che quello di scarico devono poter essere adattati. La flessibilità d'installazione delle pompe pneumatiche Piab richiedono esclusivamente una presa d'aria compressa.
Soluzioni a richiesta
Oltre alla versatilità dei nostri sistemi standard, la Piab offre anche la propria esperienza nella progettazione di soluzioni complete che includono ad esempio tramoggie a disegno, tubazioni di diametro speciale, sistemi di filtrazione separata o dispositivi di pesatura per un trasporto accurato. Alla Piab, qualunque sia l'esigenza, siamo in grado di realizzare la soluzione idonea.