Il dispositivo decentralizzato Piab Vacuum Gripper System (VGS™) è una soluzione che integra ventose di elevata qualità DURAFLEX® con cartucce COAX®. Con il VGS™ è possibile selezionare, dimensionare e installare un circuito di vuoto in maniera agevole evitando qualsiasi errore di progettazione.
La soluzione decentralizzata VGS™ consente di disporre di un dispositvo affidabile ed efficiente che permette di incrementare la velocità della macchina. I tempi di risposta ridotti della sorgente di vuoto posta nelle immediate vicinanze della ventosa e il migliore flusso in aspirazione iniziale, permettono di bloccare l'oggeto più velocemente. Utilizzando un circuito decentralizzato che dispone di una sorgente di vuoto per ogni singola ventosa è possibile aumentare il grado di sicurezza del sistema, eliminare le cadute di pressione dovute alle tubazioni e massimizzare l'uso dell'energia.
Inoltre, la versione VGS™3040 può integrare i più efficienti dispositivi di risparmio energetico ad oggi esistenti, come il Vacustat e l'AQR02 ideali la manipolazione di materiali non porosi come il vetro e le lamiere.