COAX®
COAX® è il marchio di fabbrica dell'ultima tecnologia Piab per la generazione del vuoto, che fornisce prestazioni ottimali a pressioni di alimentazione elevate e ridotte. I prodotti Piab basati sulla tecnologia COAX® sono ideali nei casi in cui le linee ad aria compressa erogano aria a pressioni basse o fluttuanti.
DURAFLEX®
DURAFLEX® è il marchio di fabbrica delle ventose Piab prodotte in materiale di nuova concezione che coniuga l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano.
piFLOW™
piFLOW™ è la gamma di trasportatori in depressione Piab facile da usare senza compromessi sulle prestazioni. E' stato progettato per migliorare lo scarico del prodotto e incrementare la produttività. Il piFLOW™ è equipaggiato con cartucce COAX®, la soluzione più efficiente per produrre vuoto.
piGRIP®
piGRIP® è il marchio delle ventose modulari che sono compatibili con moltissime macchine e possono essere utilizzate per la manipolazione di molti materiali. I cinque diversi labbri piGRIP® permettono la scelta della corretta durezza della ventosa per il materiale che si intende manipolare. Grazie al soffietto rigido, piGRIP® è stabile abbastanza per manipolare oggetti con grandi accelerazioni e velocità più alte rispetto ad una ventosa tradizionale.
piINLINE®
piINLINE® è il marchio di fabbrica dei generatori di vuoto "in linea" che utilizzano al suo interno la tecnologiah COAX®. Questi piccoli generatori di vuoto dispongono della connessione dell'aria compressa e del vuoto "in linea" e possono essere montati direttamente sul tubo vicino alla ventosa (o al punto di aspirazione).
PVA™
PVA™ è il marchio di fabbrica di Piab Vacuum Academy, che fornisce in tutto il mondo formazione teorica e pratica sulla tecnologia del vuoto a livello industriale. I corsi sono rivolti a utenti della tecnologia del vuoto, distributori e personale Piab.
VGS™
VGS™ è il marchio di fabbrica di un prodotto di nuova concezione Piab, che integra le ventose ad elevate prestazioni DURAFLEX® con delle cartucce di vuoto brevettate basate sull'ultima tecnologia ad eiettori COAX®.