Circuito di vuoto ecocompatibile

 

Alla base di un ciclo produttivo altamente performante e a basso consumo vi è un buon sistema di manipolazione dei prodotti. Utilizzando solo l'energia che serve le aziende limitano le emissioni di anidride carbonica e riducono i costi. Piab può aiutare tutti a realizzare sistemi con un consumo di energia il più basso possibile.

Indice ambientale

La pompa richiederà una minor quantità di aria compressa se collocata vicino al punto di utilizzo, così si ridurranno le emissioni di anidride carbonica e il consumo energetico. Il grafico a lato dimostra la relazione tra l'impatto ambientale e la distanza della pompa dal punto di utilizzo.

Indice ambientale

Meglio utilizzare un circuito decentralizzato

Un circuito del vuoto decentralizzato, con la pompa a vuoto/cartuccia di vuoto montata direttamente sul punto di presa, elimina il rischio di perdite di carico e la necessità di costosi componenti sovradimensionati. I tempi di risposta vengono ridotti sensibilmente, a causa della mancanza di inutili volumi da svuotare. Inoltre ogni punto di presa è indipendente e un eventuale perdita su una ventosa non ha alcun effetto sulle altre.

Un circuito decentralizzato

  • Ridotto consumo energetico
  • Elevata rapidità del ciclo
  • Manipolazione sicura 
  • Flessibilità di progettazione 
  • Ricerca guasti semplificata
  • Miglioramento delle caratteristiche 

Oppure, un circuito centralizzato

Un circuito del vuoto centralizzato è caratterizzato da una sola sorgente di vuoto per più punti di aspirazione. Con la pompa a vuoto lontana dalle ventose, le prestazioni del sistema si riducono a causa delle pedite nelle tubazioni e nei raccordi. Sarà richiesta più nergia per compensare queste perdite e raggiungere le prestazioni desiderate.

Un circuito centralizzato

  • Installazione semplificata
  • Semplicità di montaggio sensori e controlli
  • Alleggerimento dispositivo di presa
  • Semplificazione opzione di filtrazione