”Our mission is to increase productivity for industrial customers and provide energy saving solutions by promoting our superior technology universally.”
Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.
Certificati
Quality Management System ISO 9001
Eco Management System ISO 14001