piGRIP - une ventouse modulaire

piGRIP® – La première ventouse modulaire du marché

 

Emmenez la préhension dans une nouvelle ère

Polyvalence et productivité

Une ventouse modulaire qui se monte sur  toutes les machines et qui peut être optimisée pour manutentionner la plupart des matériaux. Les six différents types de lèvres de la piGRIP®, optimisées pour des produits variés, offrent un choix de souplesses/duretés qui conviennent le mieux pour assurer une étanchéité optimale. Associée à des soufflets très fermes, la piGRIP® est suffisamment stable pour supporter des accélérations et des vitesses de levage plus élevées que les ventouses traditionnelles.

Avec des ventouses traditionnelles en mono dureté, où lèvre et soufflets sont de même nature, un compromis est nécessaire entre adhérence et vitesse de la machine. Tout cela est terminé avec la piGRIP®, l’efficiente innovation en automatisme de Piab.

Lèvre sac piGRIP®

La conception de la lèvre sac, combinée avec un soufflet/corps piGRIP® ferme et rigide, autorise des vitesses de manutention et des accélérations jamais atteintes auparavant sur les équipements d'automatisation. En plus des sachets plastique habituels pour produits secs (par ex. les chips) les nouvelles Lèvres Sacs sont conçues pour obtenir un excellent grip lors du maintien des pochons durant leur remplissage avec des liquides ou des produits secs/humides. C'est la sulution ultime pour empêcher les sacs de tomber et pour repousser les limites en termes de capacités de production.

 

  •  Les matériaux conformes à la FDA sont destinés en particulier à l'industrie agro-alimentaire.
  • Une matière 100% recyclable et triable contribue à une gestion durable des déchets  et respectueuse de l'environnement, contrairement à d'autres matières de ventouses comme le PVC.
  • Utilisables dans les applications à températures élevées tel que le moulage par injection. Matière sans silicone et sans substance empêchant le mouillage de la peinture (PWIS).

Communiqué de presse – Lèvre sac piGRIP®
Catalogue en ligne
Configurez votre piGRIP®
Documentations