Ventouses

Utiliser des ventouses est une technique de manutention qui offre maintes possibilités. Vous pouvez, par exemple, manutentionner des dalles de ciment ou des plaques en matériaux divers, ouvrir des sacs, prélever des composants électroniques, étiqueter et tenir des objets. Mais chaque application a ses propres exigences. Piab offre l'une des gammes de ventouses les plus larges du marché de manière à ce chaque application ait sa propre solution. N'hésitez pas à nous décrire vos besoins. Nous sommes votre partenaire pour tout ce dont vous avez besoin.

Ventouses modulaires piGRIP®

Des milliers de ventouses pour booster votre machine. Un concept de ventouses modulaires unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation pour monter les ventouses piGRIP® aussi bien sur des machines neuves ...

Simple dureté DURAFLEX®

Ventouse souple très résistante à l'usure. Sans silicone et ne laisse pas de trace.

Double dureté DURAFLEX®

Ventouse souple, solide et robuste. Soufflets fermes avec une lèvre souple qui rendent la ventouse solide, robuste et souple, avec d'excellentes propriétés d'étanchéité. Sans silicone et ne laisse pas de trace.

Friction DURAFLEX®

Ventouse souple, solide et robuste. Résistance exceptionnelle aux contraintes de cisaillement sur surfaces huilées. Très grande résistance à l'usure. L'usure ne dégrade pas les performances. Sans silicone et ne laisse pas de trace.

DURAFLEX® pours Sacs et Sachets

Ventouse souple, solide et robuste. BL-3P : Stable malgré les soufflets souples avec une lèvre fine et étanche.

Silicone / Silicone conducteur / Détectables

Large plage de températures d'utilisation. Existent en petites tailles et en silicone conducteur.

Silicone pour Sacs et Sachets

Large plage de températures d'utilisation. BL-2 : Sacs faciles BL-4 : Sacs contenants des produits fragiles et des denrées alimentaires. BL-5 : Sachets contenants des produits liquides, visqueux, ou des aliments congelés. U3 : Ouvertures de sachets.

Nitrile-PVC & Chloroprène

Le Nitrile-PVC est résistant à l'huile, aux hydrocarbures et à l'ozone. Ventouses conventionnelles pour un usage général.

Polyuréthane Thermoplastique (TPU)

Ventouse plus dure ayant une plus grande résistance à l'usure, et ne laisse pas de trace.

Nitrile Butadiène Hydrogéné (HNBR)

Plus grande résistance à l'usure. Large plage de températures d'utilisation, ne laisse pas de trace, et résistance aux huiles.