Pharmacie – Transporteurs C

L'industrie pharmaceutique est très soucieuse d'hygiène et de propreté, que cela soit pour des raisons de santé que de sécurité. Parce que beaucoup de poudres produites par les industries pharmaceutiques sont souvent dangereuses ou considérées comme présentant des risques de sécurité, Piab a conçu sa gamme de transporteurs de façon à répondre à ces exigences particulières. Les Transporteurs Piab fonctionnent en aspiration dans un système fermé, pour s'assurer que les poudres ne puissent pas s'échapper dans l'atmosphère environnante. Les équipements sont également agréés ATEX pour les poussières. Les applications types de l'industrie pharmaceutique sont le remplissage de réacteurs, l'alimentation de presses à comprimés, et le transport du produit final (comprimés ou poudres) vers les lignes de conditionnement.

Standards de qualité Piab

Applications typiques

  • Transfert de poudres ou de granulés
  • Ensachage FFS
  • Stations de remplissage et de vidange Big Bags
  • Remplissage de réacteurs
  • Remplissage et vidange de fûts
  • Remplissage de Broyeurs/Tamis/Mixers/Mélangeurs
  • Transfert de comprimés et de produits fragiles
  • Transfert de poudres dangereuses
  • Applications en atmosphères explosibles
  • Applications hygièniques
  • Applications compactes

Exemples de configurations

Avec un transporteur pneumatique modulaire, vous pouvez  ajuster votre installation en fonction de vos besoins et de vos exigences. Le transporteur modulaire est de conception hygiénique, il est construit en acier inox  316L ASTM, et l'état de surface des modules a un Ra d'au moins 0,8 microns. Plusieurs types de filtres et de ...

Modules

Pour créer un transporteur complet, Piab propose une gamme de différents éléments modulaires qui s'assemblent entre eux pour former un appareil complet.

Points d'alimentation

Il est important d'optimiser la source d'alimentation du système (point de départ du produit) afin d'assurer l'efficacité du transport avec une capacité maximale. Il existe différents moyens d'alimentation :

Tuyauterie

En complément aux transporteurs pneumatiques, Piab propose des coudes de canalisations inox, des tuyaux de qualité alimentaire, des tuyaux de raccordement, différents raccords de tuyauterie, des unités de vidange de canalisation, des vannes manchon et encore beaucoup d'autres solutions.

Unités de commande

Les transporteurs pneumatiques peuvent être pilotés de différentes façons. Toutes les unités de commande sont équipées de minuteries entièrement pneumatiques. Un détecteur de niveaux et d'autres options peuvent être ajoutés.