Transporteurs ATEX

Pour répondre aux exigences de sécurité destinées à la protection des équipements et des personnes exposés à des atmosphères potentiellement explosibles, l'UE a créé une réglementation appelée directives ATEX (abréviation de ATmosphère EXplosible). Les équipements certifiés selon la directive ATEX 94/9/EC sont conçus de manière à ne pas créer de risque d'explosion pendant leur utilisation.

Piab propose des transporteurs pneumatiques pour les applications ATEX. Ces transporteurs sont vérifiés conformément à la directive ATEX par une tierce partie. Piab dispose d'un système de gestion de qualité qui remplit complètement les conditions draconiennes nécessaires à la délivrance régulière de matériels ATEX. 

Les transporteurs Piab remplissent les conditions pour une utilisation en zones poussiéreuses explosibles classées ATEX zone 21 et 22 à l'extérieur, et zone 20 à l'intérieur.

Les transporteurs Piab certifiés pour une utilisation en atmosphères poussiéreuses potentiellement explosibles ont les caractéristiques spécifiques suivantes:

  • Tous les joints/éléments en caoutchouc entre les pièces métalliques sont réalisés dans des matériaux dissipatifs (antistatiques).
  • Toutes les pièces en plastique de grandes dimensions sont réalisées dans des matériaux dissipatifs (antistatiques).
  • En conséquence, seules sont utilisées les variantes de filtres et de cônes de fluidisation antistatiques.

Chaque transporteur certifié ATEX est livré avec une Déclaration de Conformité CE et porte le marquage CE qui stipule clairement la classification ATEX avec le symbole EX.