Des poudres très corrosives sont souvent manipulées dans l'industrie, et nécessitent des équipements particuliers. Nos transporteurs sont conçus avec un corps en acier inox (ASTM 304) pour résister à leurs attaques. Les transporteurs Piab sont agréés ATEX pour les poussières.
Standards de qualité Piab
Applications typiques
- Transfert de poudres et de granulés
- Ensachage FFS
- Stations de remplissage et de vidange Big-Bags
- Remplissage et vidange de fûts
- Applications en atmosphères explosibles
piFLOW™i - Basic
 |
C'est le transporteur de base principalement utilisé dans l'industrie générale mais aussi parfois dans l'industrie chimique. Il propose des capacités de transfert élevées dans un encombrement réduit. Ce transporteur est souvent utilisé comme alternative aux convoyeurs mécaniques quand on ne veut ni de dégagement de poussières ni d'une maintenance élevée. Un autre avantage est de disposer d'une pompe à vide équipée de la technologie COAX® qui constitue la façon la plus éco-énergétique de produire du vide. Les capacités vont jusqu'à 4 tonnes/heure.
- Technologie brevetée COAX®
- ASTM 304
- Installation aisée
- Facile à utiliser
- Certifié ATEX pour les poussières
- Joints et filtres antistatiques
- Solution économique lorsque des conditions d'hygiène (par ex.FDA) ne sont pas demandées.
|