Le vide peut être très avantageusement utilisé pour transférer toutes sortes de produits secs en poudre ou en granulés dans une canalisation. Les systèmes de transport pneumatique Piab sont conçus avec des composants robustes de très grande qualité. Notre objectif est de proposer des solutions permettant d’augmenter la productivité de nos clients.
Les produits alimentaires, pharmaceutiques et chimiques nécessitent des niveaux de sécurité et d’hygiène les plus élevés possibles. La série C des transporteurs pneumatiques Piab a été développée pour répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité sanitaire et de production dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
Tutoriel de formation sur les transporteurs pneumatiques
 |
Ce tutoriel est une présentation des principaux éléments constitutifs d'un transporteur pneumatique Piab. L'explication commence par le haut du transporteur (pompe) et se termine par la base (clapet de vidange).
Voir le tutoriel (Nécessite Adobe Flash player.)
|
Standards de qualité Piab
 |
Piab propose des transporteurs pneumatiques pour les applications ATEX. Ces transporteurs sont vérifiés conformément à la directive ATEX par une tierce partie. Piab dispose d'un système de gestion de qualité qui remplit entièrement les exigences nécessaires à la délivrance régulière de matériels ATEX.
Pour répondre aux exigences de sécurité destinées à la protection des équipements et des personnes exposés à des atmosphères potentiellement explosibles, l'UE a créé une réglementation appelée directives ATEX. Les équipements certifiés selon la directive ATEX 94/9/EC sont conçus de manière à ne pas créer de risque d'explosion pendant leur utilisation.
Les transporteurs Piab remplissent les conditions pour une utilisation en zones poussiéreuses explosibles classées ATEX zone 21 et 22 à l'extérieur, et zone 20 à l'intérieur.
Les transporteurs Piab certifiés pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosibles disposent de caractéristiques spécifiques.
- Tous les joints/éléments en caoutchouc entre les pièces métalliques sont réalisés dans des matériaux dissipatifs (antistatiques).
- Toutes les pièces en plastique de grandes dimensions sont réalisées dans des matériaux dissipatifs (antistatiques).
- En conséquence, seules les variantes de filtres et de cônes de fluidisation antistatiques sont utilisées.
Chaque transporteur certifié ATEX est livré avec une Déclaration de Conformité CE et un marquage CE qui stipule clairement la classification ATEX avec le symbole EX. EX II 1/2 D c +80°C 0ºC <= Ta <= 60ºC
|
 |
La Food and Drug Administration (FDA) publie un Code of Federal Regulations qui stipule quels matériaux peut être utilisé au contact de produits alimentaires et pharmaceutiques. Les transporteurs pneumatiques Piab de la série C et UC sont constitués essentiellement de matériaux conformes aux exigences de la FDA. |
 |
Une des missions de l'United States Department of Agriculture (USDA) est d'assurer la qualité des produits alimentaires et la sécurité des consommateurs. L'USDA contrôle et approuve les équipements utilisés dans le process des produits laitiers. Piab suit scrupuleusement les directives de l'USDA. |