Système d’aspiration et de soufflage Piab

Système d’aspiration et de soufflage

Pompes d’aspiration et de soufflage respectueuses de l’environnement avec leur système de contrôle-commande: Renforcement de la productivité et de la fiabilité dans les industries de l’art graphique.

PVBS 3

Le PVBS 3, Piab Vacuum & Blow System, est conçu pour accroître la productivité des machines d’impression. Ce système permet d’améliorer les conditions de travail dans les ateliers d’imprimerie et de réduire la consommation d’énergie. Il s’agit d’un système composé de pompes décentralisées dédiées à  chaque fonction d’une ...