Piab
plan du site

Choisir votre pays

North America / français
Choisir votre pays
Choose a region
    Languages
      • Americas
      • Europe / Middle East / Africa
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other...
      • France
      • Germany
      • Great Britain
      • Italy
      • Poland
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • Other...
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other...
      • US English
      • English
      • Español
      • Português
      • 中文 (Chinese)
      • Deutsch
      • Français
      • Italiano
      • 日本語 (Japanese)
      • Polski
      • Svenska
      • Solutions

        Préhension, levage & manutention Préhension, levage & manutention

        Conditionnement Conditionnement

        Transfert de produits en vrac Transfert de produits en vrac

        Process du vide Process du vide

        Arts graphiques Arts graphiques

      • Produits

        Ventouses Ventouses

        • Ventouses modulaires piGRIP®
        • Simple dureté DURAFLEX®
        • Double dureté DURAFLEX®
        • Friction DURAFLEX®
        • DURAFLEX® pours Sacs et Sachets
        • Voir plus…

        Pompes / Générateurs de vide Pompes / Générateurs de vide

        • Petites pompes (10 – 180 Nl/min)
        • Pompes moyennes (180 – 1700 Nl/min)
        • Grosses pompes (101 – 918 m³/h)
        • Accessoires

        Cartouches à vide / intégration Cartouches à vide / intégration

        • COAX® MICRO
        • COAX® MINI
        • COAX® MIDI

        Pompes combinées & grippeurs Pompes combinées & grippeurs

        • Petits modèles (10 – 40 mm)
        • Modèles de tailles moyennes (35 – 110 mm)
        • Grands modèles (50 – 150 mm)
        • Accessoires de montage

        Accessoires de contrôle Accessoires de contrôle

        • Vacuostats
        • Vannes
        • Régulateurs de pression
        • Economiseurs d'air automatiques
        • Régulateurs de vide et de soufflage
        • Voir plus…

        Transporteurs Pneumatiques pour vrac Transporteurs Pneumatiques pour vrac

        • Pharmacie – Transporteurs C
        • Agroalimentaire – Transporteurs C
        • Chimie – Transporteurs C
        • Général – piFLOW™i
        • Transporteurs ATEX
        • Voir plus…

        Main de Préhension (EOAT) Main de Préhension (EOAT)

        • Palonnier Modulaire Articulé à ventouses (PMAT)

        Système d’aspiration et de soufflage Système d’aspiration et de soufflage

        • PVBS 3
      • Innovation

        Un système de vide respectueux de l'environnement

        Technologie COAX®

        DURAFLEX® suction cups

        Bag handling suction cups

        Système de Grippeurs à Ventouse VGS™

        Energy optimisers

        Vacuum conveyor

        Trademarks

        L'histoire

        • 1951
        • 1968
        • 1970
        • 1972
        • 1975
        • Voir plus…
      • Zone de téléchargement

      Conseils de recherche : Retrouvez facilement un produit avec sa référence, etc…

      Produits correspondants

      • Aucun produit correspondant

      Documents correspondants

      • Aucun document correspondant

      Pages correspondantes

      • Aucune page correspondante

      Voir tous les résultats de recherche

      • Accueil
      • Produits
      • Pompes combinées & grippeurs
      • Petits modèles (10 – 40 mm)

      Petits modèles (10 – 40 mm)

      VGS™2010

      Un produit qui intègre sur une ventouse DURAFLEX® de haute qualité, une cartouche à vide basée sur la technologie brevetée COAX®. Le "Grippeur à ventouse" est un dispositif de préhension qui simplifie le choix, le dimensionnement et l'installation d'un système de vide. Avec le VGS™, vous apprécierez les avantages d'un ...

      • Partager


      Feuilletez le e-catalogue interactif de Piab!

      Manuels en téléchargement

      Les documentations Piab

      • Manuels
      • Brochures
      • Posters

      Solutions

      • Préhension, levage & manutention
      • Conditionnement
      • Transfert de produits en vrac
      • Process du vide
      • Arts graphiques

      Produits

      • Ventouses
      • Pompes / Générateurs de vide
      • Cartouches à vide / intégration
      • Pompes combinées & grippeurs
      • Accessoires de contrôle
      • Transporteurs Pneumatiques pour vrac
      • Main de Préhension (EOAT)
      • Système d’aspiration et de soufflage

      Innovation

      • Un système de vide respectueux de l'environnement
      • Technologie COAX®
      • DURAFLEX® suction cups
      • Bag handling suction cups
      • Système de Grippeurs à Ventouse VGS™
      • Energy optimisers
      • Vacuum conveyor
      • Trademarks
      • L'histoire

      Zone de téléchargement

      Suivez-nous sur…

      • Piab © 2012
      • Contacts Piab
      • Mentions légales
      • A propos de Piab
      • Salons professionnels
      • Communiqués de presse
      • Success stories
      • Brochures & manuels
      • Espace partenaires
      North America / français