Choisir votre pays
Conseils de recherche : Retrouvez facilement un produit avec sa référence, etc…
Voir tous les résultats de recherche
Plage de débit d'aspiration initial
Les piINLINE® MIDI sont des éjecteurs à vide en ligne très légers disposant de la technologie brevetée COAX®. Les piINLINE®, dont le brevet est en cours d’homologation, sont les seuls générateurs de vide en ligne basés sur la technique de l’éjecteur multi-étagé. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ...
La P5010 est un modèle de pompes à vide à cartouches MIDI COAX® et a été conçue selon la même philosophie que les pompes P3010, avec des corps/interfaces de connexion brevetés compacts et modulaires. Le cœur de la P5010 est constitué de la toute nouvelle cartouche à vide encliquetable COAX® basée sur le principe du «push-in». La P5010 ...
Développée à partir de la technologie COAX®, La Piab P6010 permet de générer jusqu'à 40% de débit d'aspiration supplémentaire par rapport aux pompes à Venturi conventionnelles, tout en réduisant la consommation globale d'énergie. De conception robuste et sans maintenance, la P6010 est la solution idéale ...
La série des pompes Classic évolue en piCLASSIC par l'intégration des cartouches COAX® qui améliorent leur efficience énergétique de près de 22%. La piCLASSIC est proposée avec une capacité d'aspiration supérieure de 70% à celle des anciennes Classic. C'est une pompe modulaire dont la capacité d'aspiration ...
Les pompes CLASSIC, non encore remplacées par les piCLASSIC, sont les pompes à vide de la série H destinées aux applications de vide extrême et/ou aux ambiances chimiques agressives. Le corps des pompes ainsi que les buses sont réalisés en PPS, un matériau plastique très résistant. La série H permet de descendre jusqu'à une ...
Les pompes Lab Vacs constituent une version spéciale des pompes à vide Piab traditionnelles, développées spécialement pour l'industrie chimique, et en particulier pour les applications en laboratoires, parmi lesquelles l'évaporation rotative, la filtration sous vide, le dégazage, etc...
piCLASSIC is Piab’s upgraded vacuum pump series based on COAX® technology. Suitable for a wide range of applications with large capacities despite its small size and low weight.
Disponibles pour iPad, iPhone, Android et ordinateurs classiques.