Pompes/Générateurs de vide

La technologie COAX® brevetée par Piab est un développement du principe de l’éjecteur multi-étagé

La technologie COAX® fournit d’excellentes performances quelle que soit la pression d’alimentation, une formule particulièrement adaptée lorsque la pression est faible ou fluctue dans le circuit d’air comprimé. Les pompes utilisant la technologie COAX® peuvent fonctionner entre 0,17 et 0,7 MPa (1,7 et 7 bar).

L’éjecteur multi-étagé

Les pompes à vide Piab sont des venturis multi-étagés, une technique brevetée par Piab en 1973. Elles ont été développées pour combiner un très grand débit d'aspiration avec un niveau de vide élevé tout en conservant une consommation d’énergie minimale. Les pompes Piab ne comportent aucun élément mobile susceptible de vibrer ou de s’user, ce qui contribue à leur haute fiabilité et crée de plus un environnement de travail agréablement silencieux.

Petites pompes (10 – 180 Nl/min)

Plage de débit d'aspiration initial

Pompes moyennes (180 – 1700 Nl/min)

Plage de débit d'aspiration initial

Grosses pompes (101 – 918 m³/h)

Plage de débit d'aspiration initial