COAX® MICRO

La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l’intégrer directement sur le point d’aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La Bi03-2 est recommandée pour la manutention d’objets non poreux, et la Si02-2 est plus appropriée pour la manutention d’objets poreux ou en présence de risques de fuites.

Bi

Grande fiabilité dans les performances en cas de pression en air comprimé faible ou fluctuante. Un niveau de vide élevé peut être atteint avec une très faible pression d'alimentation. Les pressions d'alimentations sont souvent très faibles sur les machines d'assemblage utilisées dans l'industrie de ...

Si

Débit d'aspiration élevé par rapport à l'air consommé. Adaptée à la manutention d'objets poreux ou en cas de surfaces présentant des risques de fuites. recommandée pour les applications à cadences élevées. 

Ti

Fournit un débit d'aspiration élevé et est adaptée aux environnements encrassés grâce à une conception qui accepte mieux les poussières.

Xi

Important débit d'aspiration à des niveaux de vide élevés. Adaptée aux utilisations à pressions d'alimentation modérées. Niveaux de vide élevés obtenus avec une faible consommation d'air.