Vacuostats

Notre gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou pré-réglés.

Pneumatiques

Capteurs de vide pilotés par air délivrant un signal pneumatique clair à un niveau de vide déterminé. Permettent de contrôler et de sécuriser les installations entièrement pneumatiques, comme des équipements de levage ergonomiques.

Electro-mécaniques

Capteurs de vide pilotés électriquement délivrant un signal électrique clair à un niveau de vide déterminé. Capables de piloter une autre charge et de pouvoir être ainsi montés en cascade pour ne donner qu'un seul signal commun vers un API ou un bus E/S, comme sur des installations décentralisées dans les applications robotisées.

Electroniques

Capteurs de vide pilotés électriquement avec une sortie transistor délivrant un signal clair à un niveau de vide déterminé. Existent avec afficheur numérique, sortie analogique, hystérésis réglable, etc...et sont particulièrement recommandés quand précision et répétabilité sont recherchées. Conçus pour être utilisés au sein ...