Régulateurs de vide et de soufflage

Le Piab Cruise Control (PCC) est un dispositif de contrôle automatique intégré qui ajuste avec précision les performances d’aspiration et limite la consommation d’énergie. Il régule automatiquement la pression d'alimentation de la pompe par rapport au niveau de vide optimal programmé. Le PCC est proposé en option sur les pompes P6010. Il offre de nombreux avantages pour les applications mettant en œuvre des produits poreux tels que la manutention de papier, de sachets et de cartons ondulés. Le PCC convient parfaitement aux applications automatisées de manutention dans les domaines des arts graphiques et du conditionnement. Il maintient le niveau de vide à la valeur préréglée pour garantir un vide constant, et donc une capacité de levage fiable et stable au niveau du point d'aspiration, même en cas de variation du niveau de fuite lié aux changements de la nature des produits manutentionnés ou des temps de cycle.