Gripper’ avec micro pompe à vide intégrée
Les pompes à vide multi-étagées sont devenues si compactes qu’elles peuvent être directement au cœur de ce que l’on appelle le ‘Gripper’. Le fait de réduire le volume à évacuer permet de diminuer le temps de cycle de façon significative. Il est ainsi plus facile de répondre à des applications spécifiques en utilisant des dispositifs compacts et légers.
Matériaux innovants pour la conception des ventouses
Les caractéristiques des matériaux dans lesquels nos ventouses sont conçues sont cruciales. Nous pouvons développer des ventouses qui s’adaptent parfaitement aux exigences en matière de souplesse, résistance et compatibilité avec les agents chimiques. Grâce au filtre intégré, la pompe à vide est protégée contre l’introduction de particules étrangères, ce qui est un point déterminant en matière de maintenance.
Transfert en vrac
Les pulvérulents sont omniprésents dans l’industrie chimique et d’autres types d’industries, telles qu l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Le transfert pneumatique par le vide demeure une solution inégalée pour satisfaire aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité.