Indicateur environnemental
Votre pompe nécessite moins d'air comprimé lorsqu'elle est placée sur le point d'aspiration, ce qui réduit d'autant les émissions de CO2 et la consommation en énergie. Le graphique schématise l'impact sur l'environnement provoqué par l'éloignement de la pompe de son point d'aspiration.

Mieux vaut utiliser un système de vide décentralisé
Un système de vide décentralisé avec la pompe/cartouche placée directement au point d'aspiration élimine le risque de pertes de charges dues aux canalisations de vide, et le besoin coûteux de surdimensionner les appareils. Les temps de réponse sont beaucoup plus faibles quand il n'ya pas à évacuer de volumes morts. De plus, chaque ventouse étant indépendante, une perte de vide dans l'une d'elles ne vient pas perturber les autres.
- Besoins énergétiques plus faibles
- Cadences plus rapides
- Manutention plus sécurisée
- Plus grande facilité de séparation par zone
- Maintenance facilitée
- Performances augmentées et plus régulières
Sinon, optez pour un système centralisé
Un système de vide centralisé est conçu avec plusieurs points d'aspiration autour d'une seule pompe à vide. Avec une source de vide éloignée des ventouses, les performances diminuent à cause des longueurs de tuyauteries nombreuses et variées, et de leurs raccordements. Plus d'énergie est nécessaire pour compenser les pertes de charges et pour atteindre les performances demandées.

- Facilté d'installation
- Mesures et contrôles simplifiés
- Mains de préhension légères
- Options de filtration simplifiées