COAX® est une solution innovante qui permet de créer du vide à partir d’air comprimé. Conçue à partir de la technologie multi-étagée Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples, modulaires et plus efficients énergétiquement. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois supérieur aux systèmes Venturi traditionnels, ce qui permet d'accroitre les cadences avec une très grande fiabilité et de réduire la consommation d'air comprimé. Les cartouches COAX® existent en différentes tailles (Midi, Mini & Micro) et différents modèles (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), pour s'adapter à toutes les applications. La technologies assure d'excellentes performances à la fois sous des pressions d'alimentation faibles ou élevées. Les pompes basées sur la technologies COAX® peuvent fonctionner sous des pressions d'alimentation allant de 0,17 MPa à 0,60 MPa.