L'histoire

Piab est une société qui bénéficie d'un niveau de compétence élevé. L'organisation, la culture, et la structure de l'entreprise contribuent à créer un climat novateur. Depuis la fondation de la société en 1951, une large gamme de produits a été développée dans les domaines du vide et de la mesure de force. Le premier produit développé fut un compas qui simplifia le travail des dessinateurs industriels, et qui donna plus tard le nom à l'entreprise PI (3,14..) AB.

Ensuite, une série de dynamomètres et de capteurs de contraintes fut développée. A la fin des années 60 le premier produit lié à la technique du vide fut inventé, il s'agissait de "la Pneucette" (pompe à dessouder). Aujourd'hui les produits Piab sont distribués partout dans le monde.

Veuillez cliquer sur les flèches pour faire défiler l'axe du temps. Cliquez sur l'image pour obtenir plus d'information.

Back Forward