piGRIP ventosa modular

piGRIP® - La primera ventosa modular en el mercado

 

Haciendo del agarre una nueva dimensión

Versatilidad y productividad

Una ventosa modular que se adapta a la mayoría de las máquinas y que puede ser optimizada para la manipulación de casi todos los materiales. Con seis tipos diferentes de labios optimizados para levantar diversos productos, piGRIP® asegura la correcta dureza/blandura y sellado para su material. Combinada con un fuelle firme, piGRIP® es lo suficientemente estable para manipular con un notable aumento de la aceleración y la velocidad de elevación, comparadas con las ventosas tradicionales.

Las ventosas tradicionales con una única dureza, donde los labios y fuelles son fabricados del mismo material, usted estaba obligado a comprometer la capacidad de agarre o la velocidad de manipulación de la máquina. Hoy, ésto es historia con piGRIP®, la eficaz innovación de Piab en la automatización.

“Labio para Bolsas” piGRIP®

El nuevo diseño del labio para bolsas, en combinación con la rigidez y resistencia del fuelle/cuerpo de piGRIP® permite velocidades y aceleraciones en la manipulación de bolsas nunca antes usados en equipos automatizados. Aparte de las habituales bolsas de plástico para alimentos secos (por ejemplo, patatas fritas), los nuevos “labios para Bolsas” piGRIP ® han sido diseñados para tener un excelente agarre en bolsas llenas de líquido, alimento húmedo u otras sustancias. Esta es la solución más reciente para evitar la caída de bolsas y para ampliar los límites de  la capacidad de producción.

  • Materiales que están en conformidad con la FDA son válidos para la industria alimentaria.
  • 100% materiales separables y reciclables que contribuyen al programa de gestión de residuos para un medio ambiente ecológico y sostenible en oposición a las ventosas con materiales similares al PVC.
  • Pueden ser usadas en aplicaciones con altas temperaturas, tales como moldeo por inyección. Ésta, es una opción de materiales libres de siliconas y substancias deterioradas por la humedad de los colorantes (Paint Wetting Impairment Substances - PWIS). 

Comunicado de prensa – Labio para Bolsas piGRIP® 
Catálogo en línea
Configure su piGRIP®
Literatura