Vacío en procesos

Prueba de fugas

Muchas piezas y sistemas deben ser herméticos para operar correctamente. El vacío es un método bastante común de aplicar en las pruebas de fugas. Cuando el vacío es aplicado, las fugas son detectadas por pequeños cambios en la presión. Los test de fuga son normalmente realizados tanto en los ensamblados de sistemas, así como en la ...

Formado por vacío

Durante el formado por vacío (termo-formado), la presión atmosférica en el ambiente es utilizada para moldear/presionar hojas de plástico precalentadas sobre un molde. El aire es rápidamente evacuado desde el molde a través de una bomba de vacío y un tanque de vacío que darán un poder/caudal inicial extra de vacío. Un profundo ...

Evacuación y llenado de líquidos

En el montaje final de ciertas máquinas/productos, tales como automóviles y refrigeradores, los sistemas de fluídos se llenan antes de que las máquinas/productos sean entregados desde la planta de fabricación. Para aumentar la velocidad del proceso de llenado, se evacua el aire desde el volumen que se va a llenar.  Un segundo vacío ...

Laminado/embolsado al vacío

Durante la fabricación de productos laminados, tales como chapa de madera y el casco plástico de un bote, el vacío es utilizado para eliminar las burbujas y con ello incrementar la resistencia del material. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio La función de ahorro de energía puede ser fácilmente ...

Envasado al vacío

Muchos productos alimenticios como la carne, aves, café y muchos otros son envasados al vacío con el fin de extender su vida útil. En el envasado con atmósfera modificada (MAP), se introduce un gas en el interior del envase para facilitar la modificación de la condición atmosférica interna y de esta forma asegurar una mayor duración en ...

Vacío para la calibración de instrumentos

El vacío es usado para la simulación de diferentes presiones atmosféricas y diferentes altitudes para la calibración de instrumentos. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio Fácil de ajustar el nivel de vacío Fácil de instalar

Secado al vacío

Eliminación de liquído desde un sólido con ayuda de vacío. El secado con vacío es a menudo utilizado cuando los productos son sensibles al calor (causan la oxidación), para recuperar material tóxico o si el producto final ha de ser extremadamente seco. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren ...

Evacuación de moldes

El vacío es aplicado en la cavidad del molde para dar mejor definición al producto moldeado. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio Bajo nivel de ruido Fácil de instalar

Evaporacíon y cristalización

El vacío es utilizado para reducir el punto de ebullición, ya que una temperatura optimizada puede ser aplicada durante el proceso de evaporación y cristalización de líquidos. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio Fácil de ajustar el nivel de vacío Fácil de instalar

Filtración de líquidos

El vacio es utilizado para alcanzar un mayor diferencial de presión en un material filtrante, obteniendo una filtración más rápida y efectiva. Utilizados habitualmente en aplicaciones donde los líquidos son separados de los sólidos. Ventajas con Piab Las bombas de vacío Piab no requieren servicio Fácil de ajustar el nivel de ...

Desgasificación

Se utiliza el vacío para alcanzar una desgasificación efectiva de aceites u otros líquidos. Se expone  al vacío la mayor superficie posible. Ventajas con Piab Las bombas de vacío  Piab no requieren servicio Fácil de ajustar el nivel de vacío Fácil de instalar