Transporte de polvos/granulados

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m. Sin embargo, capacidad y distancia son muy dependientes de las propiedades del material transportado. En algunos casos la capacidad y distancia pueden ser incrementados más allá de los rangos máximos normales.

Ventajas claves con los tranportadores por vacío de Piab

  • Mínimo de mantenimiento, ya que la bomba no tiene piezas móviles
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Programa modular fácil de modificar conforme a los diferentes requerimientos

Grupos de productos relacionados