Transporte de polvos

Transporte de polvos/granulados

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m. Sin embargo, capacidad y distancia son muy dependientes de ...

Llenado de molinos/tamices/mezcladores/ batidoras

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m. Sin embargo, capacidad y distancia son muy dependientes de ...

Transporte de productos frágiles/tabletas

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de productos de pequeño tamaño a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos productos con gránulos de hasta 50 mm. El transporte de productos frágiles requiere una larga experiencia con el fin de asegurar la calidad del producto. Piab trabaja ...

Formado - llenado - sellado horizontal

La primera parte del proceso de envasado podría requerir un tubo de llenado o una tolva para ser cargada con el producto. Los transportadores por vacío son usados para este propósito. El material a envasar que se encuentra en una tolva o un tubo de llenado, es depositado en envases que luego son sellados. ...

Descarga de bolsas grandes (Big bag)

Una típica aplicación es la transferencia de material desde un Big bag mediante una tubería de aspiración. Nosotros usamos un Adaptador de Alimentación con un interfaz universal para conectar el sistema de descarga de Big bag. El adaptador de alimentación está diseñado para optimizar el flujo de material en la tubería con ...

Transferencia de productos de pequeño tamaño

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de productos de pequeño tamaño a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos productos con gránulos de hasta 50 mm. La capacidad y distancia son muy dependientes de las condiciones del producto transportado y es por ello que se recomienda ...

Aplicaciones en atmósferas explosivas

El transporte de polvos y granulados en algunos casos puede generar una mezcla explosiva de aire y polvo. Para eliminar el riesgo de explosión de polvo, Piab cumple con los estándar internacionales de ATEX. Esto se consigue a través de eliminar todas las fuentes de encendido del sistema, por ejemplo, la electricidad y la electrostática. ...

Aplicaciones higiénicas

Los sistemas de Piab son diseñados para reunir los riquisitos específicos de los estándar internacionales tales como el Estándar Sanitario 3-A, FDA (Administración de alimentos y drogas). Los transportadores por vacío Piab son desarrollados en conformidad a las pautas de la USDA y satisfacen las demandas de lácteos, alimentos y ...

Aplicaciones personalizadas

Para proyectos especiales donde el diseño personalizado es requerido, Piab usa una red mundial de ingenieros. Piab tiene 30 años de experiencia en diseños personalizados con varios cientos de proyectos en todo el mundo. Nosotros hemos diseñado y probado soluciones para todas las industrias usando polvos, gránulos o ...

Ambiente de trabajo

El transporte por vacío es una excelente alternativa a las operaciones manuales como el traslado, elevación u operaciones mecánicas tales como las cintas transportadoras, cuando se trata del ambiente de trabajo. Los sistemas Piab eliminan los pasos de operación manual, al mismo tiempo reducen el tiempo de mantenimiento y la contaminación ...

Llenado de tambores y bolsas

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m. Sin embargo, capacidad y distancia son muy ...

Transferencia de polvos peligrosos

La manipulación de polvos peligrosos requiere un sistema totalmente cerrado para evitar la exposición. El sistema de transporte de Piab opera con presión negativa, asegurándose de evitar la contaminación del medio ambiente incluso  si hay fugas. El equipo puede ser mojado antes de la operación de mantenimiento o limpieza. Piab ...

Pintura y revestimiento de pintura

En las plantas de fabricación de vehiculos se designa una área cerrada, una cabina para la pintura de vehiculos y piezas de vehiculos. Los transportadores por vacío se usan para transportar la imprimación en polvo hasta grandes tanques de mezcla. Desde el tanque, el polvo es transportado hasta las pistolas de pintura donde ...

Moldeo por inyección/ traslado de gránulos (pellet)

El método principal de moldeo de los componentes plásticos de un vehículo es el moldeo por inyección. El vacío es utilizado primero para transportar los pellet de plásticos hasta una tolva. Los pellet plásticos son entonces calentados e introducidos a alta presión en la cavidad de un molde. Las piezas son formadas en el molde y en ...

Moldeo por fundición

La fundición es un proceso que es usado para fabricar muchos de los sistemas y componentes del automóvil. Los colectores de un motor son un ejemplo. Durante el proceso de fundición, el vacío puede ser utilizado para transportar partículas al interior del recipiente que albergará el molde y luego para retirar la ...