Vacío en la imprenta

Alimentador

Las hojas de papel son introducidas a la impresora desde un dispensador. Con un sistema de vacío descentralizado, utiliza el vacío para levantar  y el soplado para separar las hojas de papel. Las bombas Piab ofrecen la posibilidad de ajustar con precisión cada una de las bombas de vacío o soplado, incrementando la capacidad de ...

Reductor de curvatura (Decurler)

La hoja de papel es alisada en el proceso de secado al final de la impresora. El reductor de curvatura (decurler) está por lo general equipado con una bomba de vacío conectada a una cámara de aspiración que a su vez está conectada a una ranura de alisamiento. Las hojas de papel procesadas son depositadas sobre la ranura de alisado ...

Descarga (apilado de papel impreso)

Desaceleración de las hojas de papel en la estación de descarga de la impresora, cuando las hojas de papel impreso son apiladas. La configuración de un sistema de vacío descentralizado, da la posibilidad de realizar la impresión a mayor velocidad. Ventajas con Piab Un ejector por cada rodillo desacelerador, aumenta el control ...

Plegadoras

Laoperación de estuchado es generalmente asociado a un ambiente ruidoso. Con el uso descentralizado de las bombas Piab, una bomba por cada aplicación de vacío y soplado, el nivel de ruido es reducido significativamente. Ventajas con Piab Una bomba de vacío o un ejector para cada función ofrece un máximo control del aire Soplado de ...

Encuadernadoras

Bombas de vacío y soplado son usadas en un gran número de aplicaciones en las máquinas de encuadernación. Un ejemplo, es una solución descentralizada donde los niveles de vacío y soplado pueden ser ajustados con alta precisión de forma que las máquinas puedan ser operadas a alta velocidad y con un tratamiento más eficaz como ...

Encuadernación por encolado

Una máquina de encuadernación en que la unión de los pliegos de papel es realizada con pegamento. Este es un método flexible como también fuerte. Ventajas con Piab El colector y alimentador de tapas, pueden ser equipados con una bomba Piab descentralizada para cada función de vacío y  para cada función de soplado, ...

Máquinas cosedoras

Las máquinas cosedoras usan un carrete de hilo continuo para unir los pliegos de papel. Estas son perfectas en aplicaciones para unir grandes cantidades de papel. Ventajas con Piab El colector y alimentador de tapas puede ser equipado con una bomba Piab descentralizada para cada función de vacío y cada función de soplado, para ...

Grapado

Grapado es uno de los métodos de unión más simple. Este es también el más utilizado. Los papeles plegados son ubicados sobre un soporte para ser grapados a lo largo del doblez. Este estilo de unión es excelente para revistas, folletos, boletines, panfletos y catálogos. Ventajas con Piab Piab ofrece la única ventosa ...

Insertadores

Un proceso donde una hoja de papel o folleto es introducido en una revista, catálogo o libro. Ventajas con Piab Cada alimentador puede ser equipado con una bomba Piab descentralizada para cada función de vacío y cada función de soplado, para conseguir un máximo de control y un mínimo de consumo de energía. El sistema de ...

Troquelado

Las máquinas troqueladoras son usadas para estampar o cortar papeles o cartón. Para una eficaz alimentacion de cartón se recomienda bombas de vacío y soplado descentralizadas. Ventajas con Piab Un recio caudal de aire de hasta 1,4 bar pueden ser producidos de forna muy eficaz por la única bomba/eyector Piab multietapas. La bomba de ...