Farmacéutica – Transportadores C

La industria farmacéutica tiene una exigencia muy alta de higiene, así como de seguridad y salud, debido a que muchos de los diferentes polvos producidos en la industria farmacéutica, son peligrosos o considerados un riesgo para la seguridad, Piab diseñó esta serie de transportadores para satisfacer estas demandas especiales. Los transportadores Piab trabajan con un sistema de vacío hermético, asegurando que no haya escapes de polvo hacia la atmósfera. El equipo esta diseñado conforme a las normas ATEX para polvos. Las aplicaciones típicas en la industria farmacéutica son el llenado de reactores, alimentación para la fabricación de tabletas y el transporte de productos acabados (tabletas o polvos) hacia las líneas de envasado.

Estándares de calidad Piab

Aplicaciones típicas

  • Transporte de polvos y granulados
  • Formado – llenado – sellado
  • Carga y descarga de grandes bolsas (Big Bag)
  • Llenado de reactores
  • Llenado y vaciado de bolsas y recipientes
  • Llenado de molinos, tamices, mezcladoras o batidoras
  • Transporte de productos frágiles como tabletas
  • Transporte de productos peligrosos
  • Aplicaciones en atmósferas explosivas
  • Aplicaciones compactas

Ejemplos de configuración

Con el transportador por vacío modular, puede configurar el transportador de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. El transportador modular tiene un diseño higiénico. Este está hecho en acero ASTM 316 L y la superficie de los módulos tienen al menos un acabado Ra 0,8. Hay varios tipos de filtros y juntas para optimizar la ...

Módulos

Para crear un transportador completo  Piab ofrece una amplia gama de diferentes  módulos que pueden ser ensamblados y crear un transportador por vacío completo.

Punto de alimentación

Es importante optimizar el punto de alimentación (desde donde se transporta el producto) del sistema de transporte para asegurar una máxima capacidad y un transporte seguro. Existen varios tipos de puntos de alimentación:

Tubería

Para completar el sistema de transporte Piab ofrece codos de acero inoxidable, mangueras de calidad alimenticia, empalmes, diferentes tipos de accesorios de tubería, unidad de vaciado de tubería, válvulas de inyección, válvulas de cierre y muchas otras soluciones.

Unidades de control

Existen varias maneras de controlar el transportador por vacío. Todas las unidades de control son completamente neumáticas y equipadas con temporizadores. También es posible añadir un detector de nivel y otras opciones a la unidad de control.