La industria, a menudo manipula polvos abrasivos que requieren equipos diseñados especialmente. Nuestros transportadores son diseñados con cuerpo de Acero Inoxidable (ASTM 304), para resistir el desgaste de las piezas. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvos.
Estándares de calidad Piab
Aplicaciones típicas
- Transferencia de polvos y granulados
- Formado-llenado-sellado
- Carga y descarga de Big Bag
- Llenado y vaciado de tambores/bolsas
- Aplicaciones en atmósferas explosivas
piFLOW™i - Básico
 |
Este es un transportador básico, ampliamente utilizado en la industria general y a veces en la industria química. Este tiene un alto rendimiento de productividad, como también ocupa un lugar muy reducido. Este transportador es usado a menudo como alternativa a los transportadores mecánicos, cuando se requiere un transporte libre de polvo o mantenimiento mínimo. Otra ventaja, es que la bomba está basada en la tecnología COAX® que es la forma más eficaz de producir vacío, desde el punto de vista energético. Con una capacidad que alcanza a las 4 ton/h.
- COAX® Tecnología patentada.
- ASTM 304
- Fácil de instalar
- Fácil de usar
- Certificación ATEX para polvos
- Filtros y juntas antiestáticas
- Soluciones económicas cuando los estándares de higiene, por ejemplo FDA, no son necesarios
|