Transportadores ATEX

Desde que existen requisitos especiales de seguridad para los equipos y la salud de los trabajadores en ambientes potencialmente explosivos, la EU ha creado una legislación denominada la Normativa ATEX. (ATEX es la abreviación para ATmósfera EXplosiva). Los equipos que están certificados de acuerdo a la normativa ATEX 94/9/EC han sido diseñados de una forma que no puede causar una explosión durante el uso previsto.

Piab puede ofrecer transportadores para aplicaciones ATEX. Este tipo de transportadores es examinado conforme a ATEX por una empresa independiente. Piab tiene un sistema de gestión de calidad que cumple con altos estádares que son requeridos para la entrega de equipos ATEX de forma regular.

Los transportadores cumplen los requisitos para la siguiente clasificación de las zonas ATEX para polvo: zona 21 y 22 en el exterior y zona 20 en el interior.

Los transportadores de Piab que están clasificados para uso en atmósferas potencialmente explosivas, tienen características específicas.

  • Todas las juntas y/o piezas de gomas entre las partes metálicas de la máquina están fabricadas de materiales de disipación (antiestático).
  • Todas las piezas plásticas más grandes están fabricadas con materiales de disipación (antiestático).
  • Como consequencia de esto, sólo son usadas  las variantes de filtros y conos de fluidificación antiestáticas.

Un transportador certificado ATEX es entregado con una Declaración de conformidad CE y marcado CE, que por ejemlo establece claramente la clasificación ATEX y contiene el símbolo Ex.