Piab Cruise Control (PCC)

Piab Cruise Control (PCC) es una función integrada de control diseñada para afinar el rendimiento de la bomba y reducir el consumo de energía. Automáticamente regula la presión de alimentación hacia un óptimo nivel de vacío programado. PCC está disponible como una opción para la bomba de vacío P6010. Ofrece muchas ventajas para materiales con fugas como papel, bolsas de plástico y cartón corrugado. PCC es idóneo para procesos automatizados de manipulación de materiales en la industria gráfica y de empaquetado. El nivel preestablecido de vacío siempre se mantiene para asegurar un nivel constante de vacío y como resultado provee un agarre seguro en el punto de succión. Esta característica es fiable durante fluctuacaciones de vacío causadas por variaciones en el producto o cambios en el tiempo de ciclo.