Controles optimizadores

Nuestra línea de unidades de supervisión y control para sistemas de vacío le ofrece la máxima seguridad. Nuestra visión de conjunto toma en cuenta hasta el más mínimo detalle. La calidad de estos componentes, es tan importante como mantener la máxima calidad de bombas y ventosas. Aquí encontrará lo que Ud. necesita para la supervisión y el control del sistema de vacío.

La fiabilidad, economía y control preciso son el denominador común.


 

Válvulas

Escoja entre solenoide o válvulas controladas electrónicamente o por vacío. La válvula controlada por vacío (Vacuostato) corta el soplado de aire comprimido cuando la bomba alcanza un nivel de vacío preestablecido, como consecuencia se reduce al mínimo el consumo de aire comprimido.

Reguladores

Las diferentes bombas de vacío, necesitan presiones de alimentación distintas para un rendimiento óptimo. Un regulador con filtro puede ser ajustado manualmente y con facilidad, al nivel de presión deseada y es utilizado para eliminar las partículas del aire comprimido. Un regulador con piloto puede usarse para configurar automáticamente ...

Ahorro de energía automático

Ahorro de energía independiente para bombas de vacío o de soplado operadas en forma neumática o eléctrica. Adecuada para aplicaciones herméticas o en sistemas centralizados de vacío con manifold externo. Una válvula integrada corta el soplado de aire comprimido a la bomba/ generador cuando ha alcanzado el nivel preestablecido. La ...

Piab Cruise Control (PCC)

Piab Cruise Control (PCC) es una función integrada de control diseñada para afinar el rendimiento de la bomba y reducir el consumo de energía. Automáticamente regula la presión de alimentación hacia un óptimo nivel de vacío programado. PCC está disponible como una opción para la bomba de vacío P6010. Ofrece muchas ...