Cartuchos de vacío / integración

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® le puede ofrecer un caudal tres veces superior a los sistemas convencionales, permitiéndole incrementar la velocidad con mayor fiabilidad mientras reduce el consumo de energía.

COAX® MICRO

El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad. El Bi03-2 es adecuado para bajas  presiones de ...

COAX® MINI

El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial. Los cartuchos Pi ofrecen alta fiabilidad al sistema en caso de presiones de alimentación bajas o fluctuantes y son adecuados para manipular objetos herméticos. Los cartuchos Si tienen gran ...

COAX® MIDI

El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material. El cartucho Pi es recomendado para aplicaciones sin ...