La tecnología COAX®, la plataforma patentada de tecnología Piab, tiene su raíz en la tecnología multietapa
COAX® ofrece una excelente prestación tanto a niveles bajos como altos de presión de alimentación, lo cual es muy favorable cuando la presión en los conductos de aire comprimido es baja o variable. Las bombas basadas en la tecnología COAX® pueden utilizarse entre 0.17 y 0.70 MPa.
Eyector multietapa
Las bombas Piab son eyectores multietapa, una técnica que Piab patentó en 1973. Las bombas de vacío están desarrolladas para soportar un caudal de vacío mucho mayor en combinación con un alto vacío máximo y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético al mínimo. Las bombas PIAB no tienen partes móviles que vibren o se desgasten, lo que contribuye a una alta fiabilidad en el funcionamiento y a un agradable entorno de trabajo sin ruidos.