Productos

Garra con bomba de vacío integrada

Las bombas de eyector han llegado a ser tan pequeñas que pueden ser colocadas en el mismo punto de aspiración, en las así-llamadas garras de vacío integradas. Éstos aumentan la velocidad del sistema reduciendo al mínimo la cantidad de aire que debe ser evacuada. La adaptación a la aplicación es así simplificada por el uso de garras de vacío pequeñas y ligeras.

Materiales innovadores en las ventosas

Las características del material de las ventosas es crucial para su función. Podemos crear ventosas perfectamente adaptadas, flexibles, durables y químicamente resistentes. Gracias al filtro incorporado se protege también el sistema de vacío contra partículas externas, algo que es de gran importancia en términos de los requerimientos de mantenimiento.

Manipulación de materiales a granel

Los materiales en polvo son comunes en industrias químicas y similares, tales como la industria farmacéutica y alimentaria. El transporte por vacío es la mejor solución para satisfacer los exigentes requisitos de limpieza e higiene.

Ventosas/garras

Usar ventosas es una técnica de levante con muchas posibilidades. Por ejemplo, se puede manejar materiales de cartón o placas de concreto, abrir bolsas, recoger componentes electrónicos, etiquetar y sujetar objetos. Pero aplicaciones diferentes tienen requisitos diferentes. Piab ofrece una de las gamas más amplias de ventosas en el ...

Bombas de vacío/generadores

La tecnología COAX®, la plataforma patentada de tecnología Piab, tiene su raíz en la tecnología multietapa COAX® ofrece una excelente prestación tanto a niveles bajos como altos de presión de alimentación, lo cual es muy favorable cuando la presión en los conductos de aire comprimido es baja o variable. Las bombas basadas en la ...

Cartuchos de vacío/integración

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. Un sistema de vacío ...

Bomba y garra combinada

Piab VGS™ - Un diseño de producto donde ventosas de alta calidad DURAFLEX® se integran con cartuchos de vacío basados en la tecnología patentada COAX®. Las "garras de vacío" facilita la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema de vacío. Con VGS™ usted disfrutará de los beneficios de un sistema de vacío más ...

Controles optimizadores

Nuestra línea de unidades de supervisión y control para sistemas de vacío le ofrece la máxima seguridad. Nuestra visión de conjunto toma en cuenta hasta el más mínimo detalle. La calidad de estos componentes, es tan importante como mantener la máxima calidad de bombas y ventosas. Aquí encontrará lo que Ud. necesita para ...

Transportadores por vacío para polvos y granulados

El vacío se emplea con gran ventaja a fin de transportar productos secos en polvo a través de sistemas de tuberías. Los sistemas de transporte por vacío de Piab, están construídos con componentes resistentes y de alta calidad. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes a aumentar su ...