En aplicaciones de manipulación de bolsas, tales como patatas fritas, las fugas de aire entre la ventosa y el envase con producto, reduce la fuerza de agarre y es la mayor causa de caída de piezas durante su manipulación, especialmente en aplicaciones de alta velocidad.
Para prevenir la caída de piezas, las ventosas que toman la forma de la bolsa ofrecen una solución de manipulación más efectiva. La seguridad de agarre añadida, permite a los fabricantes poner en marcha sus líneas a velocidades superiores sin poner en peligro la integridad de sus ofertas. Las ventosas Piab para manipulación de bolsas diseñadas con un fuelle largo y estable, un labio flexible que permite adaptarse a la superficie de la bolsa aumentando el área cubierta. Este diseño reduce las fugas de aire para compensar las aplicaciones de difícil manipulación. Las ventosas Piab para manipulación de bolsas con labios flexibles son también lo suficientemente suave para evitar dañar el producto, preservando la calidad. Las ventosas contruídas a partir de una silicona flexible también son menos propensas a agrietarse, reduciendo los residuos, como también el tiempo de paro para su reemplazo. Todas las ventosas para manipulación de bolsas tienen un único conector de alto caudal que permite un alto caudal de vacío inicial, previniendo así la formación de arrugas en la bolsa.