Un sistema de vacío ecológico

 

En la base de los más altos rendimientos, la eficacia energética en el proceso de producción es la solución óptimizada de la manipulación. Por otra parte, jamás usar más energía de la necesaria, las empresas pueden reducir sus emanaciones de dióxido de carbono como también sus costes, controlando la optimización a partir de la bomba de vacío. Piab puede trabajar con usted para conseguir el consumo de energía más bajo posible.

Índice ambiental

Su bomba necesitará menos aire comprimido cuando se instala cerca de el punto de succión, de esta forma reduce las emisiones de CO y también el consumo de energía. La gráfica muestra la relación entre el impacto ambiental y la distancia desde la bomba al punto de succión.

Mejor usar un sistema de vacío descentralizado

Un sistema descentralizado con una bomba o cartucho de vacío, instalado directamente en el punto de succión, elimina los riesgos de pérdidas en la tubería y la necesidad de componentes caros y sobredimensionados. El tiempo de respuesta se verá reducido sustancialmente sin aquellos innecesarios volúmenes a evacuar. Además, cada ventosa es independiente por lo que la pérdida de presión en una ventosa no afectará las otras.

Decentralised vacuum system

  • Bajo consumo de energía
  • Ciclos más cortos
  • Manipulación de productos más segura
  • Diseños más flexibles para la distribución de zonas de sujeción
  • Solución de problemas de forma sencilla
  • Más consistente/ rendimientos sorprendentes

Si no, diseña un sistema de vacío centralizado

El diseño de un sistema centralizado tiene una fuente de vacío para múltiples puntos de aspiración.  Con la fuente de vacío instalada lejos de las ventosas, el rendimiento del sistema decrese a causa de las restricciones en la tubería, conectores u otros accesorios. Se necesita más energía para superar las pérdidas y conseguir cubrir los requerimientos del sistema.

 Centralised vacuum system

  • Fácil instalación
  • Fácil detección y control de vacío
  • Herramienta ligera en el "final de brazo"
  • Opciones simples de filtración