El C2100-64 está diseñado para las aplicaciones de transporte en los espacios más limitados. Tiene una construcción única, con una altura de sólo 290 mm y puede alcanzar una capacidad de transporte de hasta 0,5 ton/h. El tanque de choque del filtro, cuya finalidad es la limpieza del filtro, está integrado y montado en el lateral de la bomba para mantener una altura mínima. Con la tecnología COAX® como fuente de vacío, la energía es también aprovechada al máximo. El modelo C2100-64 está disponible con certificado ATEX y aprobación FDA.
Versatilidad
El diseño de los módulos y accesorios del transportador por vacío Piab, nos permiten ofrecer un sistema de vacío que es una solución efectiva a una amplia gama de procesos y entornos. En el transporte de partículas y materiales granulados, por ejemplo, la alimentación puede ser realizada directamente desde una bolsa u otro contenedor abierto, desde una tolva o una estación de alimentación, desde un saco a granel o un silo y también desde los equipos del proceso. Hay decenas de miles de configuraciones estándar y casi un número infinito de posibilidades de personalizar el sistema para adaptarse a su aplicación. Tanto el punto de alimentación como recepción son ajustables. Las bombas de vacío Piab, accionadas neumáticamente, sólo requieren una conexión de aire comprimido para una instalación flexible.
Ingeniería personalizada
Además de la versatilidad de nuestros sistemas estándar, Piab también le ofrece su experiencia en el diseño de unidades con requesitos especiales, como por ejemplo, receptores personalizados, tubos con un diámetro especial, separados sistemas de filtros o módulos de pesaje para dosificaciones más exactas. Sea cual sea su necesidad específica de transporte, en Piab podemos construir una solución para ésta.