COAX® - un pionero en la tecnología de vacío accionada por aire

 

Las bombas/generadores de vacío son mayoritariamente basadas en la tecnología COAX®

COAX®  es una solución avanzada en la generación de vacío utilizando aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, más eficaces y más fiables que los eyectores convencionales, permitiéndole diseñar un sistema de vacío flexible, modular y eficaz. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionarle hasta tres veces más caudal de aspiración que un sistema convencional, permitiéndole incrementar la velocidad con una alta fiabilidad mientras que reduce el consumo de energía. Los cartuchos COAX® existen en varios tamaños (Midi, Mini & Micro) y modelos (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), que los hace apropiados para cada aplicación. La tecnología garantiza un excelente rendimiento a baja y alta presión de alimentación. Las bombas basadas en la tecnología COAX®  pueden operar con una presión de alimentación dentro de un rango comprendido entre 0,17 y 0,60 MPa.