Sistema de Agarre por vacío – VGS™

Sistema de Agarre por vacío – VGS™

 

Hacer una selección sencilla y un dimensionamiento correcto

El Sistema de Agarre por Vacío (VGS™) descentralizado de Piab es una solución de alta calidad que integra la ventosa DURAFLEX® y los cartuchos COAX®. El VGS™ hacen la selección, dimensionamiento e instalación de un sistema de vacío mucho más sencillo. Se evitarán los errores a la hora de diseñar y dimensionar el sistema de vacío.

Con una solución descentralizada como VGS™, disfrutará de los beneficios de un sistema de vacío más eficiente y confiable. El incremento de la velocidad de la maquinaria se logra gracias a un tiempo de respuesta más corto, el vacío adecuado en la ventosa y un mejor caudal de vacío inicial permitirán un agarre del objeto con mayor rapidez. La opción descentralizada, da seguridad con una fuente de vacío en cada punto de aspiración, con esto se elimina las pérdidas de caudal en largas tuberías de vacío, haciendo el máximo uso de la energía.

VGS™3040 Con Vacuostato y AQR02 que integra la función de ahorro de energía, es un producto pionero y el concepto más eficaz de energía del mundo para la manipulación de piezas sin fugas, como el vidrio y las láminas de metal.