|
Una solución única para un sistema de vacío descentralizado – sensores de vacío en cada punto de succión con una señal digital común de salida
Con conectores-T previamente cableados, varios interruptores electro-mecánicos, VS4128, pueden ser conectados en serie proporcionando una señal de salida común. A decentralized vacuum system with several vacuum switches and output signals can be “reduced” to just one signal for the PLC or BUS-I/O. The concept makes it very simple to convert from a centralized to a more eco-friendly, decentralized vacuum system since the existing software for a centralized vacuum pump system with, maybe one or two vacuum feedback signals, does not need to be changed. |