Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0207731
9 Variantes

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4" male

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0209497
  • 0207727
  • 0207728
  • 0207726
  • 0207730
  • 0207731
  • 0207732
  • 0207729
  • 0207618

Automoción

  • Marcos y laterales
  • Desapilado
  • Herramientas ergonómicas para manipulación de puertas
  • Instalación y ensamblaje de depósitos de combustible
  • Ensamblaje e instalación de vidrio

General

Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Chapa metálica aceitosa
Modelo de ventosa
OCF-P
Volumen
3.8 cm³
Peso, mín.
41 g

Accesorios

Material
Brass
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
1/4"
Modelo de conexión
Macho
Modelo de conexión
Rosca G

Dimensión

Altura
29.1 mm
Longitud
53.9 mm
Longitud, accionado
56 mm
Amplitud
23.9 mm
Amplitud, accionado
26.5 mm

Rendimiento - fuerzas de elevación

OCF20x50P Dry metal sheet

60 -kPa
51 N
57 N
90 -kPa
72 N
72 N

Rendimiento - fuerzas de elevación

OCF20x50P Oily metal sheet

60 -kPa
45 N
28 N
90 -kPa
65 N
35 N

Material

Nombre
Polyurethane (PU60)
Color
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A

Resistencia del material

Alcohol
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólisis
Metanol
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste

Dibujos dimensionales

Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.

CAD

CAD

Hoja técnica

PDF

Manuales

PDF

Folletos

PDF

Certificados

PDF
PDF

Productos relacionados

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar