Número de artículo: 0129517
2 Variantes
Vactivator V18/40
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0129516
- 0129517
Características
- Accionado sólo por vacío
- Extensión y retracción automática
- Carrera auto-ajustable, el pistón (con una ventosa) se retrae enseguida que la ventosa sella sobre el objeto
- La ventosa se pide por separado
- Solución sencilla para alta velocidad de recogida
- Fácil instalación
- Diseñado para millones de ciclos, bajo condiciones industriales normales
Automoción
- Carga y descarga de planchas metálicas
- Extracción de piezas de plástico
Plásticos
- Extracción de piezas de plástico
General
Material
Al , CuZn , Iron, FE , Nitrilo (NBR) , POM , SS
Montaje, posición
Vertical
Temperatura
10 - 40 °C
Peso, mín.
125 g
Datos mecánicos
"Rango de acción/
40 mm
Diámetro del orificio
18 mm
Carga vertical máx.
4.9 N
Datos neumáticos
Caudal (Min. vacuum flow)
0.5 Nl/s
Rendimiento
Vacío, mín
30 - 100 -kPa
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF