Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0100262
2 Variantes

Racor 5x1/8" NPSF hembra, 50

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0100262
  • 3251017

Características

  • Para ventosas:B50, B50-2, BX52P, BL50-2, D50, F50-2, U50-2

General

Material
Al , Nitrilo (NBR) , PPS
Temperatura
-20 - 90 °C
Peso, mín.
30 g

Accesorios

Tamaño de conexión
5×1/8"
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca NPSF

Dibujos dimensionales

Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.

CAD

CAD

Hoja técnica

PDF

Manuales

PDF

Folletos

PDF

Certificados

PDF
PDF

Productos relacionados

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar