Общая информация
Характеристики
Масляный лист
Модель присоски
BFFT90P Oily metal sheet
Спецификация
Oily metal sheet
Перемещение, вертикальное макс.
0,89 in
Модель присоски
BFFT90P Dry metal sheet
Спецификация
Dry metal sheet
Варианты фитингов
Сетка фильтра
Конструкция фитинга
Наружная резьба
Конструкция фитинга
M-резьба
Внешний диаметр, с сервоприводом
95,5 mm
Производительность - подъемные сила
BFFT90P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT90P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Материал
Мин. температура
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
30 °Shore A
60 °Shore A
Концентрированные кислоты
+
+
+
Износостойкость
+++
+++
+++
Атмосферные условия и озон
+++
+++
+++
Габаритные чертежи
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Значения, указанные в техническом паспорте, проверены:
- Комнатная температура: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Стандартная атмосфера: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Относительная влажность: 0-100%
- Качество сжатого воздуха: DIN ISO 8573-1 class 4