Vielseitig und leistungsstark
Ein modularer Saugnapf, der auf die meisten Maschinen passt und für das Handling von fast allen Materialien optimiert werden kann. Die 6 verschiedenen Lippentypen des piGRIP®, die für unterschiedliche, anzuhebende Produkte optimiert wurden, gewährleisten immer die richtige Härte/Weichheit, wodurch die optimale Abdichtung mit Ihrem Material gegeben ist. In Kombination mit standfesten Bälgen ist der piGRIP® stabil genug, um schnellere Beschleunigungen und mehr Hochgeschwindigkeitshübe auszuhalten als herkömmliche Saugnäpfe.
Bei herkömmlichen Saugnäpfen mit Einfachhärte, bei denen Lippe und Balg aus dem gleichen Material bestehen, muss man immer Kompromisse zwischen Haftung und Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine eingehen. Dank piGRIP®, Piabs effizienter Automatisierungs-Innovation, ist das nun Geschichte.

piGRIP® Bag Lips
Die Ausführung der neuen Bag Lips (Beutellippen) in Kombination mit dem stabilen und starken piGRIP® Balg / Hauptteil ermöglicht Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei der Handhabung von Tüten, die noch nie zuvor bei Automatisierungseinrichtungen für Tüten gesehen wurden. Außer für normale Plastiktüten für trockene Nahrungsmittel (z.B. Chips) und mit Flüssigkeit befüllten Tüten wurden die neuen piGRIP® Bag Lips so konzipiert, dass sie einen ausgezeichneten Grip bei Standbeuteln haben, die mit flüssigen oder trockenen / nassen Nahrungsmitteln / Substanzen befüllt sind. Dies ist die ultimative Lösung zur Vermeidung des Herunterfallens von Tüten und zur Überschreitung der Produktionskapazitätsgrenzen.

- Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie stehen Materialien in Übereinstimmung mit der FDA zur Verfügung.
- Im Gegensatz zu Saugnapfmaterialien wie PVC unterstützen 100% recycelbare und trennbare Materialien die nachhaltige und umweltverträgliche Abfallverwertung deutlich.
- Kann auch bei Anwendungen mit hoher Temperatur, wie z.B. Spritzgießen, eingesetzt werden. Material-Optionen „Silikonfrei“ und „frei von lackbenetzenden Substanzen“ (PWIS=Paint Wetting Impairment Substances).
Press release – piGRIP® Bag lip
Online Katalog
Konfigurieren Sie Ihr piGRIP®
Broschüren